??
CAD model selection
K1669.11351
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1669 - Catch plates steel or brass, for barrel locks with return spring
Bill of material
K1669.11351
BESTKIPP
Order No.
K1669.11351
MATERIAL
Materials
Messing
OBER
Surface finish body
verchromt
B
width
35 mm
B1
width
23 mm
B2
width
11.5 mm
C
height
1.2 mm
D
diameter
3.5 mm
H
Length
11.5 mm
L
Length
11.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0050 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74199950
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590452
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions